SIVI SEVİYE PROBU
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
SIVI SEVİYE PROBU
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Kontrol Röleleri |
Paket 1 Ağırlık | 78.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Seviye kontrol probu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.15 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.15 kg |
aksesuar / ayrı parça varış yeri | kontrol rölesi,ölçüm rölesi |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | röle aksesuarları |
Ürün ya da bileşen tipi | Seviye kontrol probu |
aksesuar / ayrı parça ürün | asarak montaj için korumalı prob |
Ürün serisi | Harmony Kontrol Röleleri |
malzeme | PUC koruyucu kabuk & paslanmaz çelik elektrot |