SİGORTA KARTUŞU DIN 1 BIÇAKLI GG 250
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
SİGORTA KARTUŞU DIN 1 BIÇAKLI GG 250
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | DF |
Paket 1 Ağırlık | 398 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | sigortalar |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.4 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.4 kg |
Set başına Miktar | 3'lü set |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 500 V AC |
sigorta tipi | DIN |
sigorta eğimi | gG |
sigorta boyutu | NH1 |
seri | TeSys |
Ürün ya da bileşen tipi | sigortalar |
Ürün serisi | DF |
cihaz uygulaması | Koruma |
[In] nominal akım | 250 A |