SİGORTA 8,5X31,5 AM 10A
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
SİGORTA 8,5X31,5 AM 10A
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCCB |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys sigorta bağlantı kesici |
Paket 1 Ağırlık | 4.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kartuş sigortası |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.01 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.01 kg |
Set başına Miktar | 10'lu set |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 400 V AC |
sigorta tipi | NFC |
sigorta eğimi | aM |
sigorta boyutu | 8,5 x 31,5 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | kartuş sigortası |
Ürün serisi | TeSys sigorta bağlantı kesici |
[In] nominal akım | 10 A 400 V |