SELEKTÖR BUTON BAŞLIĞI
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
SELEKTÖR BUTON BAŞLIĞI
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB4 |
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 109.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | ışıklı seçici anahtar |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 47 mm |
Genişlik | 30 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.111 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-4, IEC 60947-5-5, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | BV, CSA, DNV, GL, LROS (Lloyds register of shipping), UL |
Ürün ağırlığı | 0.111 kg |
Genişlik | 30 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf I 'e uygunIEC 60536 |
Derinlik | 68 mm |
Yükseklik | 47 mm |
İşletme tipi | sabit |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
IK koruma derecesi | IK04 conforming to IEC 50102 |
Mekanik dayanıklılık | 1000000 cycles |
başlık tipi | standard |
kontak işlemi | yavaş kesen |
kontak kullanımı | standart kontaklar |
operatör konum bilgisi | 2 konum 90° |
sinyalleme tipi | sabit |
sabitleme bileziği malzemesi | zamak |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-70 °C |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (13-14)NO,(21-22)NC |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
yüksek basınçlı rondelaya direnç | 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m |
hizmet ömrü | 100000 h nominal gerilimde ve 25 °C |
çalışma torku | 0.14 N.m Elektrik durumu değişimi YOK |
pozitif açıklık | ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K |
kisa devre korumasi | 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | ışıklı seçici anahtar |
koruyucu bakım | TH |
Ürün serisi | Harmony XB4 |
besleme gerilimi limitleri | 19.2-30 V DC & 21.6-26.4 V AC |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (Ag/Ni) |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V AC/DC -de 50/60 Hz |
akım tüketimi | 18 mA |
kesinti dayanımı | 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5 |
hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV 'e uygunIEC 61000-4-4 |
elektrostatik deşarja direnç | 6 kV kontakta (metal parçalarda) 'e uygunIEC 61000-4-2 & 8 kV serbest havada (yalıtım parçalarında) 'e uygunIEC 61000-4-2 |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ < 10exp(-6) -de 5 V ve 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 & λ < 10exp(-8) -de 17 V ve 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 |
operatör profili | yeşil standart kol |
elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m 'e uygunIEC 61000-4-3 |
NEMA koruma derecesi | NEMA 13 & NEMA 4X |
ampul tabanı | entegre LED |
ışık kaynağı | Evrensel LED |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA + 1 NK |
montaj çapı | 22.5 mm |