Screeded floor box, plastic, rectangular
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Screeded floor box, plastic, rectangular
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | OptiLine 45 |
Paket 1 Ağırlık | 823.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | mastarlı zemin kutusu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Genişlik | 188 mm |
Uzunluk | 265 mm |
SSS | HAYIR |
Set başına Miktar | 1 parça |
Genişlik | 188 mm |
Yükseklik | 75-95 mm |
sabitleme modu | dökme |
uzunluk | 265 mm |
zemin kutusu biçimi | dikdörtgen |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
zeminin tipi | mastarlı zemin |
Ürün ya da bileşen tipi | mastarlı zemin kutusu |
malzeme | PP (polipropilen) |
modüllerin sayısı | modül olmadan |