
calcActive())">
Schneider Electric EASY UPS BVS 500VA, Schuko çıkış
BVS500I-GR
5.900 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

BVS500I-GR
Schneider Electric EASY UPS BVS 500VA, Schuko çıkış
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
Stoklar tükendi
Schneider Electric EASY UPS BVS 500VA, Schuko çıkış
5.900 TL
Tanım
Ancak Schneider Electric Easy UPS, evlerde ve Ve'de'de'da ve'da ve'de, Dengele Ve'da. 500VA zemin/duvar montajlı UPS, tümü batarya yedeği ve aşırı gerilim koruması sağlayan toplam 4 çıkışa sahiptir. 156 Jul'luk bir dalgalanma enerjisi derecesine sahiptir. Voltaj düşmelerini ve dalgalanmaları doğru seviyelere getirmek için Otomatik Voltaj Regülasyonu içerir. Boyutları 9,25 x 16,05 x 30,5 cm ve 5,7 kg'dir. Easy UPS, evlerde ve küçük ofislerde dengesiz elektrik koşullarına karşı güç koruması için basit bir çözüm sunarak en kritik zamanlarda tutarlı ve güvenilir bağlantıyı garanti eder. Bu UPS, CE ürün sertifikasına sahiptir. Bu UPS 2 yıl garantilidir ve CE ürün sertifikasına sahiptir Bu UPS 2 yıllık garantiye ve CE ürün sertifikasına sahiptir.
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | SPBPP |
---|---|
Ürün Tipi | Easy UPS 1Ph BVS Serisi |
Paket 1 Ağırlık | 3.889 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | Hayır |
Ürün ağırlığı | 3.9 kg |
Set başına Miktar | 1'li set |
Genişlik | 160.5 mm |
Derinlik | 305 mm |
Yükseklik | 92.5 mm |
ağ frekansı | 45...65 Hz |
Bağıl Nem | 0-90 %, yoğuşmasız |
pil ömrü | 5 yr |
şarj süresi | 8 h |
Pil voltajı | 12 V |
topoloji | hat etkileşimli |
güç aralığı | 500 VA & 300 W |
Enerji değerleri | 156 J |
kurulumun tipi | iç mekan |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-40 °C |
pil kapasitesi | 4.5 AH |
sinyalin tipi | bir sinüs dalgasına adımlı yaklaşma |
pillerin sayısı | 1 |
giriş gerilimi | 230 V AC |
Ürün ya da bileşen tipi | kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
Ürün serisi | Easy UPS 1Ph BVS Serisi |
koruma cihazı tipi | Aşırı gerilim koruması cihazı (SPD),minyatür devre kesici (MCB),Sigorta |
sıfırlama | otomatik sıfırlama |
çalışma yüksekliği | 0...6561 ft |
çıkış gerilimi | 230 V |
pil tipi | Kurşun-asit batarya |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Only registered users can write reviews. Please Sign in or create an account