Schneider Electric Easy UPS BV
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Schneider Electric Easy UPS BV
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | SPPPP |
---|---|
Ürün Tipi | Easy UPS 1Ph BVS Serisi |
Paket 1 Ağırlık | 5.637 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 5.3 kg |
Set başına Miktar | 1'li set |
Genişlik | 160.5 mm |
Derinlik | 305 mm |
Yükseklik | 92.5 mm |
ağ frekansı | 45...65 Hz |
Bağıl Nem | 0-90 %, yoğuşmasız |
pil ömrü | 5 yr |
şarj süresi | 8 h |
Pil voltajı | 12 V |
topoloji | hat etkileşimli |
güç aralığı | 800 VA & 450 W |
Enerji değerleri | 156 J |
kurulumun tipi | iç mekan |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | 0-40 °C |
pil kapasitesi | 7.0 AH |
sinyalin tipi | bir sinüs dalgasına adımlı yaklaşma |
pillerin sayısı | 1 |
giriş gerilimi | 230 V AC |
Ürün ya da bileşen tipi | kesintisiz güç kaynağı (UPS) |
Ürün serisi | Easy UPS 1Ph BVS Serisi |
koruma cihazı tipi | Aşırı gerilim koruması cihazı (SPD),minyatür devre kesici (MCB) |
sıfırlama | otomatik sıfırlama |
çalışma yüksekliği | 0...6561 ft |
çıkış gerilimi | 230 V AC |
pil tipi | Kurşun-asit batarya |