ŞAFT 315 MM GV2-GV3-TESYS U
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
ŞAFT 315 MM GV2-GV3-TESYS U
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys GV2;TeSys GV3;TeSys U |
Paket 1 Ağırlık | 103.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Uzun şaft |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.11 kg |
Uzunluk | 315 mm |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.11 kg |
uzunluk | 315 mm |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kontrol aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | Uzun şaft |