Sabitleme çerçevesi 6-8mod
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Sabitleme çerçevesi 6-8mod
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 105.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | sabitleme çerçevesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 216 mm |
Genişlik | 78 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.093 kg |
SSS | HAYIR |
takımların sayısı | 1 takım, 3 takım |
Standartlar | IEC 60669-1, IEC 60884-1 |
Ürün ağırlığı | 0.093 kg |
Genişlik | 78 mm |
Derinlik | 24 mm |
Yükseklik | 216 mm |
sabitleme modu | vidalar |
seri | Yeni Unica |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | sabitleme aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | sabitleme çerçevesi |
tedarik edilen ekipman | koruyucu kapak |
malzeme | zamak |
modüllerin sayısı | 6 modül (1 takım) & 6 modül (3 takım) & 8 modül (1 takım) |