SAAT SAYACI ÇAP 22MM 120VAC 60HZ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
SAAT SAYACI ÇAP 22MM 120VAC 60HZ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB5 |
Paket 1 Ağırlık | 44 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | saat sayacı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 30 mm |
Genişlik | 30 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.045 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60947-5-1 |
Ürün sertifikaları | CE, UL |
Montaj Tipi | sıva altı monte |
montaj desteği | panel montajı |
Ürün ağırlığı | 0.045 kg |
Genişlik | 30 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II 'e uygunIEC 60536 |
Derinlik | 60 mm |
Yükseklik | 30 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
yüksek basınçlı rondelaya direnç | 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m |
Ürün ya da bileşen tipi | saat sayacı |
koruyucu bakım | TH |
Ürün serisi | Harmony XB5 |
[Us] nominal besleme gerilimi | 120 V +/- 10 % |
akım tüketimi | 8 mA |
sıfırlama | olmadan |
NEMA koruma derecesi | NEMA 13 |
montaj çapı | 22 mm |