RSB2 için kelepçeli RSZ soketli priz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
RSB2 için kelepçeli RSZ soketli priz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Elektromekanik Röleler |
Paket 1 Ağırlık | 40 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | soket |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 60 mm |
Genişlik | 16 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.042 kg |
Uzunluk | 98 mm |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 61984 |
Ürün sertifikaları | CSA, EAC, UL |
Ürün ağırlığı | 0.042 kg |
Genişlik | 16 mm |
Yükseklik | 60 mm |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
sabitleme modu | takılabilir (35 mm simetrik DIN rayı) |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 250 V 'e uygunIEC & 300 V 'e uygunUL |
pim biçimi | düz |
uzunluk | 98 mm |
kontak terminali düzenlemesi | ayrı |
bölünemez miktar başına satış | 10 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -40-85 °C |
kirletme derecesi | 3 |
Ürün ya da bileşen tipi | soket |
aşırı gerilim kategorisi | III |
Ürün serisi | Harmony Elektromekanik Röleler |
İşaretleme | CE |
Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi (Up) | 4 kV |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A |