RJ45 DOUBLE CAT5 UTP OUTLET 2MOD
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
RJ45 DOUBLE CAT5 UTP OUTLET 2MOD
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Yeni Unica |
Paket 1 Ağırlık | 30.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | veri soketi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 45 mm |
Genişlik | 45 mm |
SSS | HAYIR |
Genişlik | 45 mm |
Derinlik | 40.5 mm |
Yükseklik | 45 mm |
Depolama ortam koşulları | -25-55 °C |
IK koruma derecesi | IK01 |
Cihaz Montajı | sıva altı |
konnektörün tipi | S-One |
sabitleme modu | içe takılabilir |
soket sayısı | 2 |
ayak izi tipi | Infraplus |
kurulum yönü | düz |
gömme derinliği | 40.5 mm |
kablo ekran tipi | U/UTP |
seri | Yeni Unica |
kablonun düzenlenmesi | ekransız bükülmüş çift |
veri soket tipi | RJ45 8 kontaklar Kat.Cat 5 < 155 MHz |
Ürün ya da bileşen tipi | veri soketi |
tedarik edilen ekipman | etiket tutucu,koruyucu kanat |
cihaz uygulaması | haberleşme |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -25-55 °C |
malzeme | termoplastik ABS-UV dengelenmiş: merkezi plaka |
modüllerin sayısı | 2 modül |