RJ45 adaptörü, konektörsüz, çerçevesiz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
RJ45 adaptörü, konektörsüz, çerçevesiz
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | Asfora |
Paket 1 Ağırlık | 45.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | veri soketi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 71 mm |
Genişlik | 71 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.053 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.053 kg |
Genişlik | 71 mm |
Derinlik | 38 mm |
Yükseklik | 71 mm |
Cihaz Montajı | sıva altı |
konnektörün tipi | konnektör olmadan |
sabitleme modu | tırnaklar51-80 mm |
soket sayısı | 2 |
iletken malzeme | bakır |
kablo ekran tipi | UTP |
çıkıntı derinliği | 9 mm |
yüzey dış görünümü | cilalı |
seri | Asfora |
kabloların sayısı | 2 kablo(lar) |
veri soket tipi | RJ45 |
Ürün ya da bileşen tipi | veri soketi |
cihaz uygulaması | haberleşme |
malzeme | ABS (akrilonitril butadiyen stiren): merkezi plaka |