RED EMERGENCY S TO P DIAM 16 MUSHROOM HE
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
RED EMERGENCY S TO P DIAM 16 MUSHROOM HE
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB6 |
Mekanik Dayanıklılık | 100000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 52.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | eksiksiz acil durdurma basmalı düğme |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 30 mm |
Genişlik | 30 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.056 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 60204-1, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, ISO 13850, JIS C 852, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CCC, CSA, GOST, UL |
Ürün ağırlığı | 0.056 kg |
Genişlik | 30 mm |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II 'e uygunIEC 61140 |
Derinlik | 97 mm |
Yükseklik | 30 mm |
İşletme tipi | tetikleme hareketi ve mekanik mandallama |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
kontak işlemi | yavaş kesen |
kontak kullanımı | standart |
anahtar kilidinin tipi | Key 200 |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (31-32)NC,(21-22)NC,(13-14)NO |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
pozitif açıklık | ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K |
kisa devre korumasi | 6 A kartuş sigortası tip gG |
Ürün ya da bileşen tipi | eksiksiz acil durdurma basmalı düğme |
koruyucu bakım | TC |
Ürün serisi | Harmony XB6 |
çalışma gücü | 3.5 N Elektrik durumu değişimi YOK & 4.5 N NK değişimi elektrik durumu |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (Ag/Ni) |
çalışma hareketi | 1 mm (NK değişimi elektrik durumu) & 2 mm (Elektrik durumu değişimi YOK) & 3.5 mm (toplam hareket) |
sıfırlama | anahtarla bırakılan |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ < 10exp(-8) -de 5 V, 1 mA %90 güven düzeyiyle 'e uygunIEC 60947-5-4 |
operatör profili | kırmızı mantar Ø 30 mm, işaretsiz |
NEMA koruma derecesi | NEMA 13 'e uygunUL 50 & NEMA 4 'e uygunUL 50 & NEMA 4X 'e uygunUL 50 & NEMA 13 'e uygunCSA C22.2 No 94 & NEMA 4X 'e uygunCSA C22.2 No 94 & NEMA 4 'e uygunCSA C22.2 No 94 |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA + 2 NK |
montaj çapı | 16 mm |