RE.KEY SEÇ.AN.2P.NO/NC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
RE.KEY SEÇ.AN.2P.NO/NC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB6 |
Mekanik Dayanıklılık | 200000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 34 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | eksiksiz selektör anahtarı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.036 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5, JIS C 852, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CCC, CSA, GOST, UL |
Ürün ağırlığı | 0.036 kg |
elektrik çarpmasına karşı koruma sınıfı | sınıf II 'e uygunIEC 61140 |
İşletme tipi | sabit |
Çalışma konumu | herhangi bir konum |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Mekanik dayanıklılık | 200000 cycles |
kontak işlemi | yavaş kesen |
CAD genel genişliği | 24 mm |
CAD genel derinliği | 80 mm |
CAD genel yüksekliği | 18 mm |
operatör konum bilgisi | 2 konum 70° |
anahtar kilidinin tipi | Key 200 |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (13-14)NO,(21-22)NC |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | dikdörtgen |
pozitif açıklık | ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K |
kisa devre korumasi | 6 A kartuş sigortası tip gG |
Ürün ya da bileşen tipi | eksiksiz selektör anahtarı |
koruyucu bakım | TC |
Ürün serisi | Harmony XB6 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (Ag/Ni) |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ = 10exp(-8) -de 5 V ve 1 mA %90 güven düzeyiyle 'e uygunIEC 60947-5-4 |
operatör profili | anahtar düğmesi |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA + 1 NK |
montaj çapı | 16 mm |