Rapstrap Tie Blk Sth Eur (x24)
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Rapstrap Tie Blk Sth Eur (x24)
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Ürün Tipi | Rapstrap |
Paket 1 Ağırlık | 15.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Serbest bırakılabilir kablo kelepçesi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Genişlik | 10 mm |
Uzunluk | 300 mm |
SSS | HAYIR |
Montaj Tipi | Kelepçeli |
Set başına Miktar | 24'lü set |
Genişlik | 10 mm |
renk | Siyah |
maksimum yük | 10 kg |
boyut | < 5 mm,> 80 mm |
uzunluk | 300 mm |
Ürün ya da bileşen tipi | Serbest bırakılabilir kablo kelepçesi |
Ürün serisi | Rapstrap |
kullanıcı dili | Portekizce,İngilizce,Fransızca,İspanyolca,Felemenkçe |
alev geciktirici | HB 'e uygunUL 94 |
çevresel özellik | Uzun süreli UV maruziyetine karşı sınırlı direnç |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-60 °C yüksüz & -68--68 °C brittle point |
kalınlık | 1.25 mm |
malzeme | Poliüretan elastomer |