PUSHBUTTON

XB5AA15
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony XB5
Mekanik Dayanıklılık 10000000 cycles
Paket 1 Ağırlık 44.200 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü push-buton
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 42 mm
Genişlik 30 mm
SSS HAYIR
Genişlik 30 mm
Derinlik 52 mm
Yükseklik 42 mm
İşletme tipi yaylı kurma
Depolama ortam koşulları -40-70 °C
IK koruma derecesi IK03 conforming to IEC 50102
Mekanik dayanıklılık 10000000 cycles
GCR KÖPRÜSÜ XB5AACUST04
başlık tipi standard
kontak işlemi yavaş kesen
uyumluluk kodu XB5
yalıtım kalkanı hayır
özelleştirilebilir 1
kontak kullanımı standart kontaklar
sabitleme bileziği malzemesi plastik
bölünemez miktar başına satış 1
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -40-70 °C
terminallerin açıklaması ISO n°1 (21-22)NC,(13-14)NO
sinyalleme birimi başlığı biçimi yuvarlak
yüksek basınçlı rondelaya direnç 7000000 Pa -de 55 °C, mesafe: 0,1 m
pozitif açıklık ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K
kisa devre korumasi 10 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1
Ürün ya da bileşen tipi push-buton
koruyucu bakım TH
aşırı gerilim kategorisi class II 'e uygunIEC 60536
Ürün serisi Harmony XB5
çalışma gücü 3.5 N NK değişimi elektrik durumu & 3.8 N Elektrik durumu değişimi YOK
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı 6 kV 'e uygunIEC 60947-1
kontak malzemesi gümüş alaşım (Ag/Ni)
çalışma hareketi 1.5 mm (NK değişimi elektrik durumu) & 2.6 mm (Elektrik durumu değişimi YOK) & 4.3 mm (toplam hareket)
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 λ < 10exp(-6) -de 5 V ve 1 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4 & λ < 10exp(-8) -de 17 V ve 5 mA temiz ortamda 'e uygunIEC 60947-5-4
operatör profili beyaz sıva altı, işaretsiz
NEMA koruma derecesi NEMA 13 & NEMA 4X
kontak tipi ve düzenleme 1 NA + 1 NK
montaj çapı 22.5 mm

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: PUSHBUTTON
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.