PROFIBUS SPLITTER HUB

LU9GC7
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası PPCTR
Ürün Tipi TeSys U
Paket 1 Ağırlık 274.0 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü Profibus DP güç kaynağı modülü
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 170 mm
Genişlik 45 mm
SSS HAYIR
Genişlik 45 mm
Derinlik 65 mm
Yükseklik 170 mm
maksimum akım Irms 1.5 A
seri TeSys
Ürün ya da bileşen tipi Profibus DP güç kaynağı modülü
[Us] nominal besleme gerilimi 24 V DC

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: PROFIBUS SPLITTER HUB
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.