PROFIBUS AĞ GEÇİDİ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
PROFIBUS AĞ GEÇİDİ
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys U |
Paket 1 Ağırlık | 220.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | haberleşme ağ geçidi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.245 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.245 kg |
konnektörün tipi | dişi SUB-D 9 field bus & RJ45 Modbus & RJ45 bir PC'ye |
seri | TeSys |
bağlantıların maksimum sayısı | <= 8 Modbus slave |
kurulum için ortam hava sıcaklığı | 5-50 °C |
veriyolu tipi | Profibus DP,Modbus |
kirletme derecesi | 2 'e uygunIEC 60664 |
Ürün ya da bileşen tipi | haberleşme ağ geçidi |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC +/- 10 % |
akım tüketimi | 100 mA tipik & 280 mA maksimum |