
Pro Yardımcı Kontak Arıza K SD, 1AK, AC/DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar

Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Pro Yardımcı Kontak Arıza K SD, 1AK, AC/DC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCFD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC/EN 60947-5-1 |
Ürün sertifikaları | CE |
9 mm vida adımı | 1 |
seri | Easy9 Pro |
Ürün grubu | SD |
sinyal kontakları düzenleme | 1 K/A |
Ürün ya da bileşen tipi | hata kontağı |
[In] nominal akım | 0.1-6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz,0.1-6 A at 24...250 V, AC 50/60 Hz,0.1-6 A at 24 V, DC,0.1-2 A at 48 V, DC,0.1-1.5 A at 60 V, DC,0.1-1 A at 110 V, DC,0.1-1 A at 130 V, DC,0.1-3 A at 277 V, AC 50/60 Hz,0.1-3 A at 415 V, AC 50/60 Hz |