Pro Yardımcı Kontak A/K. OF, 1AK, AC/DC
Stok Kodu:
EZ9A29924
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
398,10 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
Yardımcı Kontak
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
Pro Yardımcı Kontak A/K. OF, 1AK, AC/DC
398,10 TL
- Tanım
- Özellikler
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | HDCFD |
|---|---|
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 12 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| SSS | Hayır |
| Ürün sertifikaları | CE |
| 9 mm vida adımı | 1 |
| seri | Easy9 Pro |
| Ürün grubu | OF |
| sinyal kontakları düzenleme | 1 K/A |
| Ürün ya da bileşen tipi | AK kontağı |
| [In] nominal akım | 0.1-6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz,0.1-6 A at 24...250 V, AC 50/60 Hz,0.1-6 A at 24 V, DC,0.1-2 A at 48 V, DC,0.1-1.5 A at 60 V, DC,0.1-1 A at 110 V, DC,0.1-1 A at 130 V, DC,0.1-3 A at 277 V, AC 50/60 Hz,0.1-3 A at 415 V, AC 50/60 Hz |
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | HDCFD |
|---|---|
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 12 |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| SSS | Hayır |
| Ürün sertifikaları | CE |
| 9 mm vida adımı | 1 |
| seri | Easy9 Pro |
| Ürün grubu | OF |
| sinyal kontakları düzenleme | 1 K/A |
| Ürün ya da bileşen tipi | AK kontağı |
| [In] nominal akım | 0.1-6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz,0.1-6 A at 24...250 V, AC 50/60 Hz,0.1-6 A at 24 V, DC,0.1-2 A at 48 V, DC,0.1-1.5 A at 60 V, DC,0.1-1 A at 110 V, DC,0.1-1 A at 130 V, DC,0.1-3 A at 277 V, AC 50/60 Hz,0.1-3 A at 415 V, AC 50/60 Hz |
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun