Otomatik Sigorta, Easy9 Pro, 6kA, C-Eğrisi, 4-Kutup, 50A
Stok Kodu:
EZ9F57450

calcActive())">
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
2.501,55 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
Otomatik Sigorta
Otomatik Sigorta, Easy9 Pro, 6kA, C-Eğrisi, 4-Kutup, 50A
2.501,55 TL
- Tanım
- Özellikler
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
Eğim Kodu | C |
---|---|
Kutup Sayısı | 4-Kutup |
Faaliyet Numarası | HDCFD |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 3 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | Hayır |
[In] Nominal akim | 50 A |
Kutup tanımı | 4P |
Şebeke tipi | AC |
seri | Easy9 Pro |
Ürün grubu | Easy9 Pro MCB |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
korumalı kutupların sayısı | 4 |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunIEC/EN 60898-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | minyatür devre kesici |
cihaz uygulaması | dağıtım |
[In] nominal akım | 50 A |
eğim kodu | C |
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
Eğim Kodu | C |
---|---|
Kutup Sayısı | 4-Kutup |
Faaliyet Numarası | HDCFD |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 3 |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | Hayır |
[In] Nominal akim | 50 A |
Kutup tanımı | 4P |
Şebeke tipi | AC |
seri | Easy9 Pro |
Ürün grubu | Easy9 Pro MCB |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
korumalı kutupların sayısı | 4 |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunIEC/EN 60898-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | minyatür devre kesici |
cihaz uygulaması | dağıtım |
[In] nominal akım | 50 A |
eğim kodu | C |
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun