
Pro Sigorta 1P B Eğrisi 16A 10 kA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar

Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Pro Sigorta 1P B Eğrisi 16A 10 kA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCFD |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 12 |
Garanti Süresi | 2 years |
Kontrol Tipi | geçiş |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 1P |
Şebeke tipi | AC |
seri | Easy9 Pro |
Ürün grubu | Easy9 Pro MCB |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
korumalı kutupların sayısı | 1 |
yalıtıma uygunluk | evet 'e uygunIEC/EN 60898-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | minyatür devre kesici |
cihaz uygulaması | dağıtım |
[In] nominal akım | 16 A |
eğim kodu | B |