PratiKa serbest fiş - düz - 4*32 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP44
Stok Kodu:
PKE32M434
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
971,40 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
Wander plug PK PratiKa screw 32A IP44
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
PratiKa serbest fiş - düz - 4*32 A - 3P + E - 380...415 V AC - IP44
971,40 TL
- Tanım
- Özellikler
- Yorumlar
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
|---|---|
| Ürün Tipi | Mureva |
| Paket 1 Ağırlık | 227.000 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 10 |
| Ürün veya bileşen türü | serbest fiş |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Yükseklik | 152 mm |
| Genişlik | 76 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.2 kg |
| SSS | Hayır |
| Kutup tanımı | 3P + E |
| Ürün ağırlığı | 0.2 kg |
| Genişlik | 76 mm |
| Çıkış standardı | endüstriyel |
| Derinlik | 76 mm |
| Yükseklik | 152 mm |
| renk | gri (RAL 7035) |
| IK koruma derecesi | IK08 conforming to EN 62262 |
| ağ frekansı | 50/60 Hz |
| Bağıl Nem | 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C |
| diş tipi | Sayfa 21 |
| Şebeke tipi | AC |
| gerilim rengi | kırmızı |
| kablo dış çapı | 11.5-21 mm |
| seri | Mureva |
| fiş, soket kategorisi | düşük gerilim |
| Nominal işletme gerilimi (Ue) | 380...415 V |
| toprak pabucu saat yönü konumu | 6 saat |
| fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi | düz |
| fiş, soket malzemesi | muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri |
| Ürün ya da bileşen tipi | serbest fiş |
| kablo girişi | kablo rakoru,kablo makarası |
| kontak malzemesi | bilezikler: pirinç |
| kablo kesiti | 2.5-10 mm² |
| yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 35-35 °C 86400 s ) & -25-40 °C |
| çalışma yüksekliği | 2000 m |
| IP koruma derecesi | IP44 conforming to IEC 60529 |
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Tanım
Önizleme
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
|---|---|
| Ürün Tipi | Mureva |
| Paket 1 Ağırlık | 227.000 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 10 |
| Ürün veya bileşen türü | serbest fiş |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| Yükseklik | 152 mm |
| Genişlik | 76 mm |
| Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.2 kg |
| SSS | Hayır |
| Kutup tanımı | 3P + E |
| Ürün ağırlığı | 0.2 kg |
| Genişlik | 76 mm |
| Çıkış standardı | endüstriyel |
| Derinlik | 76 mm |
| Yükseklik | 152 mm |
| renk | gri (RAL 7035) |
| IK koruma derecesi | IK08 conforming to EN 62262 |
| ağ frekansı | 50/60 Hz |
| Bağıl Nem | 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C |
| diş tipi | Sayfa 21 |
| Şebeke tipi | AC |
| gerilim rengi | kırmızı |
| kablo dış çapı | 11.5-21 mm |
| seri | Mureva |
| fiş, soket kategorisi | düşük gerilim |
| Nominal işletme gerilimi (Ue) | 380...415 V |
| toprak pabucu saat yönü konumu | 6 saat |
| fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi | düz |
| fiş, soket malzemesi | muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri |
| Ürün ya da bileşen tipi | serbest fiş |
| kablo girişi | kablo rakoru,kablo makarası |
| kontak malzemesi | bilezikler: pirinç |
| kablo kesiti | 2.5-10 mm² |
| yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-11 |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 35-35 °C 86400 s ) & -25-40 °C |
| çalışma yüksekliği | 2000 m |
| IP koruma derecesi | IP44 conforming to IEC 60529 |
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun