POST 2 SIDED 07 M EMPTY, ANODIZED
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
POST 2 SIDED 07 M EMPTY, ANODIZED
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | OptiLine 45 |
Paket 1 Ağırlık | 2.9 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | direk |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 700 mm |
Genişlik | 116 mm |
SSS | HAYIR |
Set başına Miktar | 1'li set |
Genişlik | 116 mm |
Yükseklik | 700 mm |
sabitleme modu | vidayla sabit |
ön açıklık boyutu | 45 mm |
kutup/kolon yüzeyi kaplaması | anotlanmış |
pazar segmenti | küçük ölçekli işletmeler,konut |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
Ürün ya da bileşen tipi | direk |
Ürün serisi | OptiLine 45 |
malzeme | alüminyum anotlanmış |