Pole 2-sided movable 2.15 m anodized
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Pole 2-sided movable 2.15 m anodized
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | OptiLine 45 |
Paket 1 Ağırlık | 8.8 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kutup |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Genişlik | 116 mm |
SSS | HAYIR |
Set başına Miktar | 1'li set |
Genişlik | 116 mm |
Derinlik | 90 mm |
Yükseklik | 2150-2150 mm |
ön açıklık boyutu | 45 mm |
soket ek bilgisi | topraklanmamış |
kutup sabitleme modu | bağımsız |
seri | OptiLine |
kutup/kolon yüzeyi kaplaması | anotlanmış |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
ürün adı | OptiLine 45 |
Ürün ya da bileşen tipi | kutup |
kutbun tipi | iki taraflı |
malzeme | alüminyum anotlanmış |