POLE 2 S TENSION MOUNTED 27 31M ANOD
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
POLE 2 S TENSION MOUNTED 27 31M ANOD
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | OptiLine 45 |
Paket 1 Ağırlık | 8.8 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kutup |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Genişlik | 116 mm |
SSS | HAYIR |
Set başına Miktar | 1'li set |
Genişlik | 116 mm |
Derinlik | 90 mm |
Yükseklik | 2700-3100 mm |
Şekil | Oval |
bölme bölümleme | 2 bölme |
ön açıklık boyutu | 45 mm |
kutup sabitleme modu | gergin monte |
seri | OptiLine |
kutup/kolon yüzeyi kaplaması | anotlanmış |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
ayar | adjustable in height: 400-400 mm |
ürün adı | OptiLine 45 |
CMS krlm ürün ekleme bilgileri | tavan sabitlemenin 400 mm'ye ayarlanabilirliği |
kapak türü | 2 closed cover cover 45 mm in alüminyum anotlanmış |
Ürün ya da bileşen tipi | kutup |
kutbun tipi | iki taraflı |
kablo kesiti | 696-696 mm² |
malzeme | alüminyum anotlanmış |