PLUG WALL MOUNT 16A 2P-E 200-250V IP67 5

83554
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Ürün Detayları

Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 139 mm
Genişlik 80 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.283 kg
SSS HAYIR
Kutup tanımı 2P + E
Standartlar TR 60309-1, TR 60309-2
Montaj Tipi duvara monte
Ürün ağırlığı 0.283 kg
Genişlik 80 mm
Çıkış standardı endüstriyel
Derinlik 111 mm
Yükseklik 139 mm
renk gri (RAL 7035)
IK koruma derecesi IK08 conforming to EN 62262
ağ frekansı 50/60 Hz
Bağıl Nem 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C
diş tipi Sayfa 16
Şebeke tipi AC
gerilim rengi mavi
taban boyutu 80 x 100 mm
seri Mureva
fiş, soket kategorisi düşük gerilim
Nominal işletme gerilimi (Ue) 200...250 V
toprak pabucu saat yönü konumu 6 saat
fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi açılı
fiş, soket malzemesi kendiliğinden sönen mühendislik polimeri
Ürün ya da bileşen tipi fiş
kablo girişi kablo rakoru
kontak malzemesi pimler: nikel kaplı pirinç
kablo kesiti 1-4 mm²
yangına dayanıklılık 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1
çalışma için ortam hava sıcaklığı 35-35 °C 86400 s ) & -25-40 °C
çalışma yüksekliği 2000 m
IP koruma derecesi IP67 conforming to IEC 60529

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: PLUG WALL MOUNT 16A 2P-E 200-250V IP67 5
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.