PLUG PANEL MOUNT 32A 3P-E IP67 380-440V

83899
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Ürün Detayları

Ürün Tipi Mureva
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 100 mm
Genişlik 90 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.333 kg
SSS HAYIR
Kutup tanımı 3P + E
Standartlar TR 60309-1, TR 60309-2
Montaj Tipi panel montajlı
Ürün ağırlığı 0.333 kg
Genişlik 90 mm
Çıkış standardı endüstriyel
Derinlik 112 mm
Yükseklik 100 mm
renk gri (RAL 7035)
IK koruma derecesi IK08 conforming to EN 62262
ağ frekansı 50/60 Hz
Bağıl Nem 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C
diş tipi Sayfa 21
Şebeke tipi AC
gerilim rengi kırmızı
taban boyutu 90 x 100 mm
seri Mureva
fiş, soket kategorisi düşük gerilim
Nominal işletme gerilimi (Ue) 400...440 V
toprak pabucu saat yönü konumu 3 saat
fiş, soket malzemesi kendiliğinden sönen mühendislik polimeri
Ürün ya da bileşen tipi konteyner için fiş
kablo girişi kablo rakoru
kontak malzemesi pimler: nikel kaplı pirinç
kablo kesiti 2.5-10 mm²
yangına dayanıklılık 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-11
çalışma için ortam hava sıcaklığı 35-35 °C 86400 s )
IP koruma derecesi IP67 conforming to IEC 60529

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: PLUG PANEL MOUNT 32A 3P-E IP67 380-440V
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.