PLAKA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
PLAKA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | GV2RT;GV2LE;GV2ME |
Paket 1 Ağırlık | 42.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | plaka |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.042 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.042 kg |
seri | TeSys |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | montaj aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | plaka |
Ürün serisi | GV2RT,GV2LE,GV2ME |