PK PANEL STRAIGHT PLUG 63A 3PT 380-415V

81882
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Ürün Detayları

Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 265 mm
Genişlik 110 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 0.85 kg
SSS HAYIR
Kutup tanımı 3P + E
Standartlar IEC 60309-1, IEC 60309-2
Montaj Tipi panel montajlı
Ürün ağırlığı 0.85 kg
Genişlik 110 mm
Çıkış standardı endüstriyel
Derinlik 110 mm
Yükseklik 265 mm
renk gri (RAL 7035)
IK koruma derecesi IK08 conforming to EN 62262
ağ frekansı 50/60 Hz
Bağıl Nem 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C
diş tipi Sayfa 36
Şebeke tipi AC
gerilim rengi kırmızı
taban boyutu 100 x 107 mm
seri Mureva
fiş, soket kategorisi düşük gerilim
Nominal işletme gerilimi (Ue) 380...415 V
toprak pabucu saat yönü konumu 6 saat
fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi düz
fiş, soket malzemesi muhafaza: kendiliğinden sönen polimer
Ürün ya da bileşen tipi fiş
kontak malzemesi pimler: nikel kaplı pirinç
kablo kesiti 6-25 mm²
yangına dayanıklılık 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-11
çalışma için ortam hava sıcaklığı 35-35 °C 86400 s ) & -25-40 °C
çalışma yüksekliği 2000 m
IP koruma derecesi IP67 conforming to IEC 60529

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: PK PANEL STRAIGHT PLUG 63A 3PT 380-415V
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.