Phone connector cat 3
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Phone connector cat 3
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | PKS |
Paket 1 Ağırlık | 0.001 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | telefon soketi |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
montaj desteği | kablo kanalı |
estetik ad | PKS Ultra |
kablo ekran tipi | UTP |
telefon soket tipi | RJ11 |
telefon çıkışı sayısı | 1 |
Ürün ya da bileşen tipi | telefon soketi |
Ürün serisi | PKS |