PB - PROJ YAY RTN, KIRMIZI -1NC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
PB - PROJ YAY RTN, KIRMIZI -1NC
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB7 |
Mekanik Dayanıklılık | 1000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 22.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | push-buton |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.021 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, JIS C8201-1, JIS C8201-5-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | CCC, GOST |
Ürün ağırlığı | 0.021 kg |
İşletme tipi | yaylı kurma |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
Cihaz Montajı | sabitleme deliği - çap: 22.5 mm 22,3 +0,4/0 'e uygunIEC 60947-1 |
sabitleme modu | sabitleme somunu baş altı: 2-2.4 N.m |
Mekanik dayanıklılık | 1000000 cycles |
kontak işlemi | yavaş kesen |
CAD genel genişliği | 29 mm |
CAD genel derinliği | 57.5 mm |
CAD genel yüksekliği | 29 mm |
bölünemez miktar başına satış | 10 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-70 °C |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (11-12)NC |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
pozitif açıklık | NK kontak ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K |
kisa devre korumasi | 4 A kartuş sigortası tip gG 'e uygunIEC 60947-5-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | push-buton |
koruyucu bakım | TH |
aşırı gerilim kategorisi | class II 'e uygunIEC 61140 |
Ürün serisi | Harmony XB7 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
sabitleme merkezi | >= 30 x 40 mm (destek paneli) metal 1-6 mm & >= 30 x 40 mm (destek paneli) plastik 2-6 mm |
elektrik güvenilirliği IEC 60947-5-4 | λ <= 10exp(-6) -de 17 V, 5 mA 'e uygunIEC 60947-5-4 |
operatör profili | kırmızı çıkık, işaretsiz |
NEMA koruma derecesi | NEMA 12 'e uygunUL 50 E & NEMA 3 'e uygunUL 50 E |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NK |
montaj çapı | 22 mm |