PB,double-headed w light, 1NO+1NC, 220V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
PB,double-headed w light, 1NO+1NC, 220V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Easy Harmony XA2 |
Mekanik Dayanıklılık | 500000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 72.1 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | eksiksiz ışıklı çift başlıklı basmalı düğme |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 81.3 mm |
Genişlik | 29.8 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.072 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | GB 14048.1, GB 14048.5, IEC 60947-5-1 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE, EAC |
Ürün ağırlığı | 0.072 kg |
Genişlik | 29.8 mm |
Derinlik | 55.4 mm |
Yükseklik | 81.3 mm |
İşletme tipi | yaylı kurma |
Depolama ortam koşulları | -40-85 °C |
IK koruma derecesi | IK05 'e uygunIEC 50102 |
Mekanik dayanıklılık | 500000 cycles |
kontak işlemi | yavaş kesen |
ışık kaynağı rengi | beyaz |
kontak kullanımı | standart kontaklar |
sinyalleme tipi | sabit |
[Us] nominal besleme voltajı | 220...230 V |
sabitleme bileziği malzemesi | plastik |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-55 °C |
terminallerin açıklaması ISO n°1 | (13-14)NO,(11-12)NC |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | dikdörtgen |
hizmet ömrü | 10000 h |
pozitif açıklık | ile 'e uygunIEC 60947-5-1 ek K |
kisa devre korumasi | 10 A gL sigorta 'e uygunIEC 60269-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | eksiksiz ışıklı çift başlıklı basmalı düğme |
aşırı gerilim kategorisi | sınıf I 'e uygunIEC 536 |
Ürün serisi | Easy Harmony XA2 |
besleme gerilimi limitleri | 0.8-1.2 V AC |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV 'e uygunIEC 60947-1 |
kontak malzemesi | gümüş alaşım (Ag/Ni) |
[Us] nominal besleme gerilimi | 220 V AC -de 50/60 Hz |
akım tüketimi | 20 mA |
kesinti dayanımı | 1 kV 'e uygunIEC 61000-4-5 |
çalışma hareketi | 1.75 mm (NK değişimi elektrik durumu) & 2.65 mm (Elektrik durumu değişimi YOK) & 4.8 mm (toplam hareket) |
operatör profili | yeşil sıva altı, I (green) & kırmızı sıva altı, O (red) |
ampul tabanı | entegre LED |
başlık/operatör veya lens rengi | yeşil + kırmızı |
ışık kaynağı | korumalı LED |
kontak tipi ve düzenleme | 1 NA + 1 NK |
montaj çapı | 22.5 mm |