
calcActive())">
Paslanmaz kanopi 304L, Scotch Brite® kaplama. WM Kutu W300xD200mm
NSYTX3020
TRY 0
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Yükleniyor...
Tüm Satıcılar

NSYTX3020
Paslanmaz kanopi 304L, Scotch Brite® kaplama. WM Kutu W300xD200mm
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Stoklar tükendi
Tanım
PanelSeT S3X muhafazaları için çok amaçlı kanopi Kanopi, 300 mm genişlik ve 200 mm derinliğe sahip tüm muhafaza modellerine takılacaktır Genişlik 305mm Derinlik 233mm Yükseklik 51mm Muhafazanın üstündeki sabitleme elemanı ile sabitlenir Kanopi 1 mm 304L paslanmaz çelikten yapılmıştır Darbelere, sıcaklığa ve kötü hava koşullarına karşı yüksek direnç sağlar Korozyona karşı koruma Scotch-Brite® fırçalanmış kaplama ile sağlanır Kit 1 adet tente ve sabitleme elemanlarından oluşmaktadır Net ağırlık 1.308 kg Bu ürün, tehlikeli maddelerin minimum düzeyde kullanımıyla yeşil prim olarak nitelendirilmiştir
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPUES |
---|---|
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 50 |
Garanti Süresi | 2 years |
SSS | HAYIR |
Satıcı Bilgileri
Dökümanlar
Extended Warranty
Değerlendirmeler
Kendi Yorumunuzu Yazın