Parafudr Easy9 T2 3P-N 20kA 400V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Parafudr Easy9 T2 3P-N 20kA 400V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCFD |
---|---|
Ürün Tipi | Easy9 |
Paket 1 Ağırlık | 426.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kesinti durdurucu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 90 mm |
Genişlik | 72 mm |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P + N |
Standartlar | IEC 61643-11 |
Ürün sertifikaları | EAC, GOST |
montaj desteği | DIN rayı |
Montaj Tipi | takılabilir |
Genişlik | 72 mm |
Derinlik | 66.2 mm |
Yükseklik | 90 mm |
renk | gri (RAL 7035) |
Depolama ortam koşulları | -5-70 °C |
Bağıl Nem | 5-90 % |
Giriş akımı | diferansiyel mod <1.3 kV tip 2 L/N |
9 mm vida adımı | 8 |
uzaktan sinyalleme | olmadan |
topraklama sistemi | TN-S,TT |
kesinti durdurucu tipi | elektrikli dağıtım ağı |
kesinti durdurucu sınıf tipi | tip 2 |
kesinti durdurucu teknolojisi | MOV + GDT |
bağlantı kesici cihaz tipi | ilgili devre kesici -de 400 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -5-60 °C |
nominal deşarj akımı | ortak mod: 10 kA (N/PE) & ortak mod: 10 kA (L/N) |
Ürün ya da bileşen tipi | kesinti durdurucu |
maksimum deşarj akımı | diferansiyel mod: 20 kA L/N & diferansiyel mod: 20 kA N/PE |
[Uc] maksimum sürekli çalışma gerilimi | diferansiyel mod: 275 V L/N & diferansiyel mod: 275 V N/PE |
Ürün serisi | Easy9 |
çalışma yüksekliği | 2000 m |