Panele montaj zamanlayıcı tek işlevli 0,5 saniye ila
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Panele montaj zamanlayıcı tek işlevli 0,5 saniye ila
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB5 |
Paket 1 Ağırlık | 28.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Zamanlayıcı |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 62 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.027 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 61812-1, UL 508 |
Koruma türü | aşırı gerilim koruması, ters polarite koruması |
Ürün sertifikaları | CE, UL listeli |
Ürün ağırlığı | 0.027 kg |
Maksimum gerilim düşüşü | 3 V |
Yükseklik | 62 mm |
Depolama ortam koşulları | -20-80 °C |
W cinsinden güç tüketimi | 1 W |
zaman gecikmesi tipi | A |
çap | 29 mm |
geçici izin verilebilir akım | 10 A için 0.01 s |
sabitleme bileziği malzemesi | plastik |
bölünemez miktar başına satış | 1 |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -20-60 °C |
sinyalleme birimi başlığı biçimi | yuvarlak |
nominal output current | 200 mA at 20 °C( derating 1.5 mA per °C) |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | Zamanlayıcı |
telsiz elektrik alanlara bağışıklık | 10 V seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-6 |
aşırı gerilim kategorisi | sınıf 3 'e uygunIEC 60536 & sınıf 3 'e uygunIEC 60664-1 |
çıkış tipi | açık kollektör PNP |
kesinti yayılmalı/iletimli | sınıf B 'e uygunEN 50022 |
Ürün serisi | Harmony XB5 |
besleme gerilimi limitleri | 16.8-31.2 V DC |
sıcaklık sapması | +/- % 0,05/°C |
Maksimum artık akım | 0.1 mA |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV 'e uygunIEC 60947-1 & 4 kV 'e uygunIEC 60664-1 |
minimum anahtarlama akımı | 10 mA |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 |
kesinti dayanımı | 1 kV, seviye 2 'e uygunIEC 61000-4-5 |
gerilim sapması | +/- % 0,2/V |
sıfırlama süresi | 5 ms zaman gecikmesinden sonra enerji kesmede & 7 ms zaman gecikmesi sırasında enerji kesmede |
hızlı geçici akımlara direnç | 2 kV sinif seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-4 |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | tam ölçeğin +/- % 10'u -de 25 °C 'e uygunIEC 61812-1 |
elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m 80 MHz...1 GHz seviye 3 'e uygunIEC 61000-4-3 & 3 V/m 1.4...2 GHz seviye 2 'e uygunIEC 61000-4-3 & 1 V/m 2...2,7 GHz seviye 1 'e uygunIEC 61000-4-3 |
zaman gecikme aralığı | 0,5...10 sn |
kalınlık | 1-6 mm |
montaj çapı | 22 mm |