Panel socket angled PK PratiKa connect 1
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Panel socket angled PK PratiKa connect 1
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 160.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | soket |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 85 mm |
Genişlik | 81 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.177 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P + E |
Standartlar | IEC 60309-1, IEC 60309-2 |
Montaj Tipi | panel montajlı |
Ürün ağırlığı | 0.177 kg |
Genişlik | 81 mm |
Çıkış standardı | endüstriyel |
Derinlik | 105 mm |
Yükseklik | 85 mm |
renk | gri (RAL 7035) |
IK koruma derecesi | IK08 conforming to EN 62262 |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
Bağıl Nem | 50-50 % -de 40-40 °C & 70-70 % -de 30-30 °C & 90-90 % -de 20-20 °C |
Şebeke tipi | AC |
gerilim rengi | kırmızı |
taban boyutu | 65 x 85 mm |
seri | Mureva |
fiş, soket kategorisi | düşük gerilim |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 380...415 V |
toprak pabucu saat yönü konumu | 6 saat |
fiş, soket, kontrol istasyonu biçimi | açılı |
fiş, soket malzemesi | muhafaza: kendiliğinden sönen mühendislik polimeri |
Ürün ya da bileşen tipi | soket |
kontak malzemesi | bilezikler: pirinç |
kablo kesiti | 1-2.5 mm² |
yangına dayanıklılık | 850 °C 'e uygunIEC 60695-2-1 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | 35-35 °C 86400 s ) |
IP koruma derecesi | IP67 conforming to IEC 60529 |