PACK

XB5RMB03
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası IDSIG
Ürün Tipi Harmony XB5R
Paket 1 Ağırlık 245.000 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü kablosuz ve pilsiz paket
Garanti Süresi 2 yıl
SSS HAYIR
Standartlar CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, UL 508
Ürün sertifikaları C-Tick, CCC, CSA, GOST, UL
Kontrol tipi kablosuz ve pilsiz basmalı düğme pratik kutu sabitleme bileziği üzerine takılmıştır
anten tipi çok yönlü
anten kazancı 0 dBi
uyumluluk kodu XB5R
bant genişliği 5-5 MHz
yalıtım kalkanı hayır
başlık malzemesi plastik
kanalların sayısı 1
Seviye veya sınıf 5M00G7W
modülasyon tekniği O-QPSK
[Us] nominal besleme voltajı 24 V
radyo anlaşması RSS,SRRC,ICASA,FCC,ANATEL,ARIB T66
alıcının tipi programlanabilir olmayan alıcı (1 röle)
iletim frekansı 2405 MHz için iletici & 2405 MHz için alıcı
Ürün ya da bileşen tipi kablosuz ve pilsiz paket
Ürün serisi Harmony XB5R
[Us] nominal besleme gerilimi 24 V DC
kit birleşimi 1 verici & 1 kapak seti & 1 alıcı & 1 sabitleme bilezikleri & 1 çap: 22 mm & 1 Buton kafası çap: 22 mm & 1 Kullanışlı kutu
İşaretleme CE

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: PACK
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.