PACK XB5R HANDY TRANSMITTER PROGRAMMABLE
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
PACK XB5R HANDY TRANSMITTER PROGRAMMABLE
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony XB5R |
Paket 1 Ağırlık | 299.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | kablosuz ve pilsiz paket |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
Standartlar | CSA C22.2 No 14, IEC 60947-1, IEC 60947-5-1, UL 508 |
Ürün sertifikaları | C-Tick, CCC, CSA, GOST, UL |
Kontrol tipi | kablosuz ve pilsiz basmalı düğme pratik kutu sabitleme bileziği üzerine takılmıştır |
anten tipi | çok yönlü |
anten kazancı | 0 dBi |
uyumluluk kodu | XB5R |
bant genişliği | 5-5 MHz |
yalıtım kalkanı | hayır |
başlık malzemesi | plastik |
kanalların sayısı | 1 |
Seviye veya sınıf | 5M00G7W |
modülasyon tekniği | O-QPSK |
[Us] nominal besleme voltajı | 24...240 V |
radyo anlaşması | ANATEL,SRRC,ICASA,FCC,ARIB T66,RSS |
alıcının tipi | programlanabilir alıcı (2 röle) |
iletim frekansı | 2405 MHz için iletici & 2405 MHz için alıcı |
Ürün ya da bileşen tipi | kablosuz ve pilsiz paket |
Ürün serisi | Harmony XB5R |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24...240 V AC/DC 50/60 Hz |
kit birleşimi | 1 verici & 1 kapak seti & 1 alıcı & 1 sabitleme bilezikleri & 1 çap: 22 mm & 1 Buton kafası çap: 22 mm & 1 Kullanışlı kutu |
İşaretleme | CE |