OUTDOOR MOVEMENT DETECTOR 120
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
OUTDOOR MOVEMENT DETECTOR 120
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Ürün Tipi | ARGUS standart hareket dedektörü |
Paket 1 Ağırlık | 343 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | hareket dedektörü |
Garanti Süresi | 2 yıl |
SSS | HAYIR |
ağ frekansı | 50 Hz |
Cihaz Montajı | Yüzey |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 220...240 V |
zaman gecikmesi | 3 sn...30 dk |
montaj yüksekliği | 2.5-2.5 m |
algılama yüzeyi | ön: 12 m |
yatay algılama açısı | 0-120 ° |
seri | ARGUS |
Nominal işletme gerilimi (Ue) | 220...240 V |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -15-40 °C |
ayarın tipi | ışığa duyarlılık ayarlanabilir,süre ayarı |
Ürün ya da bileşen tipi | hareket dedektörü |
Ürün serisi | ARGUS standart hareket dedektörü |
çıkış akımı | 0,416666666666667 |
malzeme | PC (polikarbonat) mat |