OPTILINE FLOORBOX 6 MOD ALTIRA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
OPTILINE FLOORBOX 6 MOD ALTIRA
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDCWD |
---|---|
Ürün Tipi | OptiLine 45 |
Paket 1 Ağırlık | 1.55 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Altira zemin çıkış kutusu |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Genişlik | 276 mm |
Uzunluk | 199 mm |
SSS | HAYIR |
Set başına Miktar | 1 parça |
Genişlik | 276 mm |
Yükseklik | 72-72 mm |
uzunluk | 199 mm |
zemin kutusu biçimi | dikdörtgen |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
zeminin tipi | girintili zemin,mastarlı zemin,yükseltilmiş zemin |
Ürün ya da bileşen tipi | Altira zemin çıkış kutusu |
malzeme | çelik & PA6 & PC/ABS |
modüllerin sayısı | 6 modül |