Ön koruma kapağı LR9G500 için
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Ön koruma kapağı LR9G500 için
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Ürün Tipi | TeSys G |
Paket 1 Ağırlık | 60.000 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | plaka |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 20 mm |
Genişlik | 40 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.16 kg |
SSS | HAYIR |
Kutup tanımı | 3P |
Ürün ağırlığı | 0.16 kg |
Set başına Miktar | 1'li set |
Genişlik | 40 mm |
Derinlik | 140 mm |
Yükseklik | 20 mm |
Depolama ortam koşulları | -60-80 °C |
seri | TeSys |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -25-60 °C |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60947-1 |
Ürün ya da bileşen tipi | plaka |
Ürün serisi | TeSys G |
çalışma yüksekliği | 3000 m olmadan & 5000 m değer kaybı faktörü ile |