
ön döner kol GV7AP GV7R - kırmızı kol
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar

Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | |
---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
Ücretsiz Kargo
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | PPCTR |
---|---|
Paket 1 Ağırlık | 727 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 6 |
Ürün veya bileşen türü | Genişletilmiş döner kol |
Garanti Süresi | 2 years |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.775 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 0.775 kg |
kol rengi | kırmızı |
arka/kapı mesafesi | 185-600 mm |
kol ön plaka rengi | sarı |
seri | TeSys |
döner kol montaj stili | uzatmalı |
aksesuar / ayrı parça kategorisi | kontrol aksesuarı |
Ürün ya da bileşen tipi | Genişletilmiş döner kol |