NFC 3 Fazlı İzleme Rölesi
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tüm Satıcılar
Satıcı | Fiyat | Teslimat | Nakliye maliyeti | ||
---|---|---|---|---|---|
Satıcı Profilini Görüntüle
B2B Ağı
|
|
Nakliye maliyeti
|
Bu ürün için satıcı bulunamadı
NFC 3 Fazlı İzleme Rölesi
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | IDSIG |
---|---|
Ürün Tipi | Harmony Kontrol Röleleri |
Mekanik Dayanıklılık | 10000000 cycles |
Paket 1 Ağırlık | 136.0 g |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Elektrik Dayanıklılığı | 100000 cycles |
Ürün veya bileşen türü | NFC control relay |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Kontrol Tipi | test butonsuz |
Yükseklik | 90 mm |
Genişlik | 22.5 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 0.125 kg |
SSS | HAYIR |
Standartlar | IEC 60255-1 |
Ürün sertifikaları | CCC, CE, CSA, EAC, RCM, UL |
montaj desteği | 35 mm DIN rayı 'e uygunIEC 60715 |
montaj konumu | herhangi bir konum |
Ürün ağırlığı | 0.125 kg |
fazların ağ sayısı | 3 faz |
baslatmada çalisma gecikmesi | 650 ms |
Genişlik | 22.5 mm |
Derinlik | 99 mm |
Yükseklik | 90 mm |
VA cinsinden güç tüketimi | 4-4 VA -de 480 V AC 60 Hz |
Depolama ortam koşulları | -40-70 °C |
yazılım gösterimi | Ecostruxure Industrial Device (downloadable from Google Play store or Apple Store) |
Bağıl Nem | 93-97 % -de 25-55 °C 'e uygunIEC 60068-2-30 |
Kontrol tipi | test butonsuz |
zaman gecikmesi tipi | ayarlanabilir 0.1 s...1 min Tt- time delay upon fault |
Mekanik dayanıklılık | 10000000 cycles |
röle adı | RMNF22 |
nominal güç | 0.0002 mW |
yüklü faktör | 100% |
besleme frekansı | 50...60 Hz +/- 10 % |
çıkış kontakları | 2 K/A |
mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC |
VA cinsinden anahtarlama kapasitesi | 2000 VA |
röle tipi | kontrol rölesi |
muhafaza malzemesi | kendiliğinden sönen plastik |
kirletme derecesi | 3 'e uygunIEC 60664-1 & 3 'e uygunUL 508 |
işletim sistemi | Androidversion >= V7.0 & iOSversion >= V14.5 |
Maksimum motor kablosu uzunluğu | 150 ms doğru rms değeri olarak ölçüm döngüsü |
anahtarlama eşiğinin ayar doğruluğu | +/- (1,5 % + 1 V) & +/- (1,5 % + 1 V) |
Ürün ya da bileşen tipi | NFC control relay |
aşırı gerilim kategorisi | III 'e uygunIEC 60664-1 & III 'e uygunUL 508 |
Ürün serisi | Harmony Kontrol Röleleri |
besleme gerilimi limitleri | 166.4-576 V AC line to line & 96-332.4 V AC line to neutral |
histeresiz | 3-3 % 'infixed için faz hatası algılama |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV süresince 1,2/50 µs |
dielektrik test gerilimi | 2.5 kV AC 50 Hz, 1 dk 'e uygunIEC 60255-27 |
minimum anahtarlama akımı | 100 mA -de 6 V |
kontak malzemesi | kadmiyumsuz |
[Us] nominal besleme gerilimi | 208...480 V AC 50/60 Hz non self-powered & 120...277 V AC 50/60 Hz non self-powered |
tekrarlama doğruluğu | +/- % 0,5 için giriş devresi & +/- % 3 için zaman gecikmesi |
ölçüm aralığı | 208...480 V AC |
sıfırlama süresi | 1500 ms maksimum gerilimde |
direktifler | 2014/30/EU - elektromanyetik uyumluluk,2014/35/EU - alçak gerilim direktifi,2014/53/EU - radyo ekipmanı direktifi |
eşik ayar gerilimi | Seçilen Un'nin %2...20'si |
röle tarafından izlenen parametreler | faz sırası,faz hatası algılama,aşırı gerilim algılama,düşük gerilim algılama,Aşırı frekans ve düşük frekans,asimetri |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20-60 °C |
zaman gecikmesinin ayar doğruluğu | +/- 3 % için 10 s...60 min & +/- 300 ms için 0...10 sn |
kullanım kategorisi | AC-15 'e uygunIEC 60947-5-1 & DC-13 'e uygunIEC 60947-5-1 & AC-1 'e uygunIEC 60947-4-1 & DC-1 'e uygunIEC 60947-4-1 |
kontak tipi ve düzenleme | 2 K/A |