Nemliyer - Komütatör - Gri
Stok Kodu:
NML0300133
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Ürün şu anda mevcut değil
Bu ürün stokta olduğunda bana bildir
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
391,50 TL
Vergi Hariç
Store Pickup option available on checkout.
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
2-devreli anahtar yüzey. IP54 vida gri
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
Nemliyer - Komütatör - Gri
391,50 TL
- Özellikler
- Dökümanlar
- Yorumlar
Önizleme
| Renk | Gri |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Ürün Tipi | Nemliyer |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 0 |
| Ürün veya bileşen türü | ayırma |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| SSS | Hayır |
| Cihaz Montajı | Yüzey |
| anahtar fonksiyonu | çift 1 yollu |
| Ürün ya da bileşen tipi | ayırma |
| Ürün serisi | Nemliyer |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Önizleme
| Renk | Gri |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Ürün Tipi | Nemliyer |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 0 |
| Ürün veya bileşen türü | ayırma |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| SSS | Hayır |
| Cihaz Montajı | Yüzey |
| anahtar fonksiyonu | çift 1 yollu |
| Ürün ya da bileşen tipi | ayırma |
| Ürün serisi | Nemliyer |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun