Nemliyer – Kapaklı Topraklı Priz – Beyaz
Stok Kodu:
NML3100121
calcPageSize())"
/>
calcActive())">
Yükleniyor...
Bu ürün için satıcı bulunamadı.
222,80 TL
Vergi Hariç
Özel fiyatlar için oturum açın Oturum aç / Kayıt ol.
Kargo
Stoklar tükendi
SSO sideE 16A surface IP54 screws white
*Liste fiyatı Euro cinsinden belirlenmiş ürünler için, TCMB günlük döviz kuru baz alınarak hesaplanır.
Nemliyer – Kapaklı Topraklı Priz – Beyaz
222,80 TL
- Özellikler
- Dökümanlar
- Yorumlar
Önizleme
| Renk | Beyaz |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Ürün Tipi | Nemliyer |
| Paket 1 Ağırlık | 111.0 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 14 |
| Ürün veya bileşen türü | tek priz |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| SSS | Hayır |
| Cihaz Montajı | Yüzey |
| çıkış kutupları yapılandırması | 2P + E |
| çıkış standardı açıklaması | yan topraklama |
| Ürün ya da bileşen tipi | tek priz |
| Ürün serisi | Nemliyer |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun
Önizleme
| Renk | Beyaz |
|---|---|
| Faaliyet Numarası | HDLSD |
| Ürün Tipi | Nemliyer |
| Paket 1 Ağırlık | 111.0 g |
| Birim Paket Tipi 1 | PCE |
| Paket İçi Adet 1 | 14 |
| Ürün veya bileşen türü | tek priz |
| Garanti Süresi | 2 yıl |
| SSS | Hayır |
| Cihaz Montajı | Yüzey |
| çıkış kutupları yapılandırması | 2P + E |
| çıkış standardı açıklaması | yan topraklama |
| Ürün ya da bileşen tipi | tek priz |
| Ürün serisi | Nemliyer |
Dökümanlar
CAD
1
Yorumlar
Kendi Yorumunuzu Yazın
Yalnızca kayıtlı kullanıcılar yorum yapabilir. Lütfen giriş yapın veya hesap oluşturun