Mureva FL 50W 6500K, IP44 IR Sensör 230V
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
Mureva FL 50W 6500K, IP44 IR Sensör 230V
Vergi Dahil
Vergi Dahil
Tanım
Ürün Detayları
Faaliyet Numarası | HDSPE |
---|---|
Ürün Tipi | Mureva Aydınlatmalar |
Paket 1 Ağırlık | 1.2 kg |
Birim Paket Tipi 1 | PCE |
Paket İçi Adet 1 | 1 |
Ürün veya bileşen türü | Projeksiyon |
Garanti Süresi | 2 yıl |
Yükseklik | 215.4 mm |
Genişlik | 221.4 mm |
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) | 1.06 kg |
SSS | HAYIR |
Ürün ağırlığı | 1.06 kg |
Genişlik | 221.4 mm |
Derinlik | 31 mm |
Yükseklik | 215.4 mm |
IK koruma derecesi | IK04 |
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı | 230 V AC |
Şekil | dikdörtgen |
ışın açısı | 110 ° |
Işık Kaynağı | LED |
Renk Sıcaklığı | 6500 K |
kurulumun tipi | dış mekan |
ampul kullanım ömrü | 50000 h |
seri | Mureva |
Güç Faktörü (cos φ)” | 0.9 |
elektrik yalıtım sınıfı | sınıf F |
Nominal çalışma ortam sıcaklığı | -30-45 °C |
Işık akısı | 5000 lm |
Ürün ya da bileşen tipi | Projeksiyon |
Ürün serisi | Mureva Aydınlatmalar |
tedarik edilen ekipman | Sensör |
cihaz uygulaması | Depolar ve Garajlar,konut,Medya Cihazı Desteği,Halka Açık Alanlar,Güvenlik Aydınlatması,Stadyumlar ve Arenalar |
çevresel özellik | her türlü hava koşuluna dayanıklı |