Mureva FL 30W 6500K, IP65 230V

IMT47211
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

Mureva ışıkları, en son Led teknolojisiyle donatılmış LED Floodlight ve 100 lm/W'a kadar enerji verimliliği sunan kızılötesi sensör 5000 lm ışık akısı, 4000 K renk sıcaklığı ve ısınmadan 50000 saat uzun kullanım ömrü ile yüksek ışık kalitesi 110 derece ışın açısı, dikdörtgen şekil (yükseklik 189,4 mm, genişlik 141,4 mm ve derinlik 26,5 mm) ve 1,06 kg ağırlığa sahip kompakt tasarım ürünü Yüksek IP derecesi IP44 ile, iç ve dış mekanlarda her türlü hava koşulunda kurulmaya uygundur Braket konumu sayesinde kolay kurulum ve montaj Her tür duvara asılabilir ve monte edilebilir veya bir tripod üzerinde kullanılabilir Bu LED projektör, maliyet açısından en hassas uygulamalar için optimize edilmiştir ve dolar başına lümen (W) performansı sağlayarak son derece rekabetçi sisteme sahiptir Hem ticari hem de konut aydınlatma uygulamaları için çok uygun olan modern aydınlatma uygulamaları için gerekli olan sıkı etkinlik ve güvenilirlik standartlarını ele alır

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası HDSPE
Ürün Tipi Mureva Aydınlatmalar
Paket 1 Ağırlık 750 g
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü Projeksiyon
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 189.4 mm
Genişlik 141.4 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 780 g
SSS HAYIR
Ürün ağırlığı 780 g
Genişlik 141.4 mm
Derinlik 26.5 mm
Yükseklik 189.4 mm
IK koruma derecesi IK05
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı 230 V AC
Şekil dikdörtgen
ışın açısı 110 °
Işık Kaynağı LED
Renk Sıcaklığı 6500 K
kurulumun tipi dış mekan
ampul kullanım ömrü 50000 h
seri Mureva
Güç Faktörü (cos φ)” 0.9
elektrik yalıtım sınıfı sınıf F
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -30-45 °C
Işık akısı 3000 lm
Ürün ya da bileşen tipi Projeksiyon
Ürün serisi Mureva Aydınlatmalar
cihaz uygulaması Depolar ve Garajlar,konut,Medya Cihazı Desteği,Halka Açık Alanlar,Güvenlik Aydınlatması,Stadyumlar ve Arenalar
çevresel özellik her türlü hava koşuluna dayanıklı

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Mureva FL 30W 6500K, IP65 230V
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.