Mureva FL 100W 4000K, IP65 230V

IMT47214
Bunu yorumlayan ilk kişi olun.
login_green Bu sayfada listelenen fiyatlar liste fiyatıdır ve Schneider Electric Çevrimiçi Mağazası’na giriş yaptıktan sonra bayilerin belirlediği özel fiyatlar görüntülenebilecektir Oturum aç / Kayıt ol.
Only 0 left in stock.
plain-icon

Tanım

Mureva ışıkları, 100 lm/W'a kadar enerji verimliliği sunmak için en son Led teknolojisiyle donatılmış LED Projektör 30000 lm ışık akısı, 6500 K renk sıcaklığı ve ısınmadan 50000 saat uzun kullanım ömrü ile yüksek ışık kalitesi 110 derece ışın açısı, dikdörtgen form (yükseklik 439 mm, genişlik 339 mm ve derinlik 71 mm) ve 7,64 kg ağırlığa sahip kompakt tasarım ürünü Yüksek IP derecesi IP65 ile, her türlü hava koşulunda, iç veya dış mekanlarda kurulmaya uygundur Braket konumu sayesinde kolay kurulum ve montaj Her tür duvara asılabilir ve monte edilebilir veya bir tripod üzerinde kullanılabilir Bu LED projektör, maliyet açısından en hassas uygulamalar için optimize edilmiştir ve dolar başına lümen (W) performansı sağlayarak son derece rekabetçi sisteme sahiptir Hem ticari hem de konut aydınlatma uygulamaları için çok uygun olan modern aydınlatma uygulamaları için gerekli olan sıkı etkinlik ve güvenilirlik standartlarını ele alır

Ürün Detayları

Faaliyet Numarası HDSPE
Ürün Tipi Mureva Aydınlatmalar
Paket 1 Ağırlık 1.85 kg
Birim Paket Tipi 1 PCE
Paket İçi Adet 1 1
Ürün veya bileşen türü Projeksiyon
Garanti Süresi 2 yıl
Yükseklik 288.4 mm
Genişlik 216.4 mm
Ağırlık (Kg cinsinden ağırlık) 1.95 kg
SSS HAYIR
Ürün ağırlığı 1.95 kg
Genişlik 216.4 mm
Derinlik 39.3 mm
Yükseklik 288.4 mm
IK koruma derecesi IK05
[Ue] Nominal Çalışma Voltajı 230 V AC
Şekil dikdörtgen
ışın açısı 110 °
Işık Kaynağı LED
Renk Sıcaklığı 4000 K
kurulumun tipi dış mekan
ampul kullanım ömrü 50000 h
seri Mureva
Güç Faktörü (cos φ)” 0.9
elektrik yalıtım sınıfı sınıf F
Nominal çalışma ortam sıcaklığı -30-45 °C
Işık akısı 10000 lm
Ürün ya da bileşen tipi Projeksiyon
Ürün serisi Mureva Aydınlatmalar
cihaz uygulaması Depolar ve Garajlar,konut,Medya Cihazı Desteği,Halka Açık Alanlar,Güvenlik Aydınlatması,Stadyumlar ve Arenalar
çevresel özellik her türlü hava koşuluna dayanıklı

Satıcı Bilgileri

Dökümanlar

Extended Warranty

Değerlendirmeler

Kendi Yorumunuzu Yazın
Yorumunuz: Mureva FL 100W 4000K, IP65 230V
* Zorunlu Alanlar
loader
Yükleniyor...

check-circle Yorumunuzu moderasyon için gönderilmiştir.